Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x1050x161 FWB74D
Podobné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Uzamykací systém 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška1 100 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka165 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení3-bodová páka
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči7
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé, symetrické
-
Jmenovitý proud IN125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWB74D
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x1050x161
PDF -
Návod k použití
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instalační návod
Montageanleitung Klemmenträger
Instalační návod International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB