Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54
Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54
Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, levá
Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, pravá
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54
Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54
Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP30
Dveře pravé s uzávěrem pro FP81x, 1219x269 mm, IP54
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm
Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44
Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ E012 pro skříně univers IP44
Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333
Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek
Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E
Táhla pro rozvaděč univers v.500 mm, IP44/54
Podstavec, univers, 100x300x205 mm
Podstavec, univers, 200x300x205 mm
Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010
Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace I
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP81x, 1302x352 mm
Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54
Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5
Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 300 mm, 1 pole
Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe
Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54
Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m
Držáky pro vnější upevnění
Propojení nosných lišt, 2 ks
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý
Zemnící spojka nosné lišty, (sada 10 ks)
Cu sběrna 20x5 mm, 246,5 mm, pro 1 pole
Cu sběrna 20x10mm, 246,5 mm, pro 1 pole
Cu sběrna 20x5 mm, 496,5 mm, pro 2 pole
Cu sběrna 20x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole
Cu sběrna 20x5 mm, 746,5 mm, pro 3 pole
Cu sběrna 20x10mm, 746,5 mm, pro 3 pole
Cu sběrna 20x5 mm, 996,5 mm, pro 4 pole
Cu sběrna 20x10mm, 996,5 mm, pro 4 pole
Cu sběrna 20x5 mm, 1246,5 mm, pro 5 polí
Cu sběrna 20x10mm, 1246,5 mm, pro 5 polí
Cu sběrna 20x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
Cu sběrna 20x10mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 5pólová
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FR, 5pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 5pólová
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FR, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FR, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FR, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 4pólová
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FR, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FR, 1pólová
Propojovací sada přípojnic 30x5/10 mm pro rozvaděče FR, 1pólová
Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A
Čisticí prostředek pro plastové díly
DIN lišta snížená 35 x 7,5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm
DIN lišta 35x7,5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu FP81TW2
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14