
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x800x205 FP53SN2
EAN
3250612669097
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zasouvací svorka 1 dostupné produkty
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 8 dostupné produkty
-
Dveře 4 dostupné produkty
-
Kabelová vstupní objímka 1 dostupné produkty
-
Uzamykací systém 17 dostupné produkty
-
Zobrazit více 70 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška800 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči5
Instalace, montáž
-
Montáž naMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškovou barvou
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt jsou průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instalační příručka
Schrank ohne QuickSet-Rahmen - IP44 & IP54 -- SKII
Instalační příručka International 2010-05-05
PDF1,57 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kBProhlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace