Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x300x205 FP41TN2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 4 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 1 dostupné produkty -
Spojovací můstek 10 dostupné produkty -
Základna / prvek základny 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška650 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči4
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace