CF480D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • CF480D
Zastaralé
CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA
CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA
CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA
Zastaralé

Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA

CF480D

CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA
CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA
Zastaralé
CF480D - Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA

Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, A, 6 kA CF480D

EAN
3250611664826
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Blok kontaktů pomocných zařízení 1 dostupné produkty
  • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
  • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
  • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
  • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Blok kontaktů pomocných zařízení
  • Vypínací spoušť
  • Podpě­ťová cívka
  • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
  • Uzamykací blokovací funkce
  • CZ001

    Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ203

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ204

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ205

    Podpěťová spoušť 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ206

    Podpěťová spoušť 230V AC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ212

    Nadpěťová spoušť 230 V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    4P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    80 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    300 mA
  • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
    1,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
    6 kA
  • Jmenovitý proud při -25 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při -20 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    80 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    80 A
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    3,30 - 3,30 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    3,30 - 3,30 Nm
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,30 - 3,30 Nm
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Maxi­mální provozní napětí
    440 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 50 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 35 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    19,70 W
Podmínky použití
  • Max. nadmořská výška
    2 000 m
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    2 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    4 000
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    86 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    70 mm

Ke stažení

  • Obrázek CF480D | Hager

    Obrázek produktu CF480D

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-11-23

    PDF
    587,84 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.