The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • MZ205
    Podpěťová spoušť 48V DC. Umožňuje vypnutí jističe přerušením obvodu
    spouště. Tato vlastnost zaručuje tzv. pozitivní bezpečnost při použití jako pracovní spoušť. V ovládacím obvodu lze pak použít rozpínacích tlačítek, která zajištují vysokou spolehlivost obvodu nouzového vypnutí. Použití: zabraňuje nežádoucímu rozběhu motorů při poruchách v síti. Pracovní rozsah 35 - 70 % Un.
    EAN
    3250614562051
    Balení
    1 ks

    Podpěťová spoušť 48V DC MZ205

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podpěťová spoušť 48V DC

    MZ205

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,40 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      0 - 0 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      48 - 48 V
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Provozní napětí AC
      0 - 0 V
    Funkce
    • Opož­děné
      Ne
    Rozměry
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      68 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ205
    PDF
    RoHS report MZ205
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ205 | Hager

      Obrázek produktu MZ205

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ205 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.