The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)
  • ARF913D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

ARF913D

EAN
3250611034759
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

ARF913D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • Modulární fázová přípojnice
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • KDN263AZ

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera)

      0,00 €  / *
    • KDN263AZS

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera+kontakt)

      0,00 €  / *
    • KDN463BZ

      Hřebenová přípojnice 3P+N pro ARF 63A, 10mm2/24mod. (L1+N+mezera, L2+N+mezera+..)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      13 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      15,21 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      15,02 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      14,83 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      14,64 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      14,44 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      14,25 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      14,05 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      13,84 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      13,64 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      13,43 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      13,22 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      13 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      12,78 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      12,56 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      12,33 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      12,1 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      11,86 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      11,62 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      11,37 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      11,12 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 61009-1
      6 kA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      6 kA
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Typ pólu
      1P+N
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect, quickbusbar
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      quickconnect
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      4,96 W
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      53,20 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration ARF913D
    PDF
    Hager RoHS report ARF913D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ARF913D | Hager

      Obrázek produktu ARF913D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ARF913D | Hager

      Hager Product data sheet ARF913D

      Product data sheet cs-CZ 2025-11-14

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Instalační příručka en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ARF566D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA
      ARF566D
      Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA
    • 2
      ARF575D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 10 kA
      ARF575D
      Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.C, 10 kA
    • 3
      ARC566D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA
      ARC566D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA
    • 4
      ARC575D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 10 kA
      ARC575D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.C, 10 kA
    • 5
      ARC563D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA
      ARC563D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.