The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 85346131

KNX RF čidlo pohybu komf. pro výšku 2,2 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., černá l. 85346131

EAN
4011334374794
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF čidlo pohybu komf. pro výšku 2,2 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., černá l.

85346131

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (10)
Previous
Previous
85421100
85421100
Dotykový stmívač (R, L)
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85121201
85121201
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
138201
138201
Rámeček 1-násobný, s vnitřním otvorem Ø 58 mm, serie 1930, černá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85121200
85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85020101
85020101
Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85421201
85421201
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • 85421100

    Dotykový stmívač (R, L)

    0,00 €  / *
  • 85121201

    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic

    0,00 €  / *
  • 138201

    Rámeček 1-násobný, s vnitřním otvorem Ø 58 mm, serie 1930, černá lesk

    0,00 €  / *
  • 85121200

    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální

    0,00 €  / *
  • 85020101

    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie

    0,00 €  / *
  • 85421201

    0,00 €  / *
  • 85421700

    DALI/DSI řidící modul

    0,00 €  / *
  • 85421200

    0,00 €  / *
  • 85020100

    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

    0,00 €  / *
  • 85121100

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
  • Mini­mální pracovní cyklus
    1 s
Rozměry
  • Dopo­ru­čená montážní výška
    2,20 - 2,20 m
  • Instalační výška
    2,20 - 2,20 m
Funkce
  • Pracovní cyklus vysí­lače
    180 min
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Osvět­lení
  • Nastavi­telný jas odezvy
    5 - 1 000 lx
Detekce
  • Nastavi­telný úhel detekce
    45 - 90 °
  • Úhel detekce, vodo­rovný
    90 - 180
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
Texty
  • Funkce
    Před­běžné varování před vypnutím na stmíva­cích vlož­kách, S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 85346131
PDF
RoHS report 85346131
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85346131 | Hager

    Obrázek produktu 85346131

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85346131 | Hager

    Hager Produktový list 85346131

    KNX RF čidlo pohybu komf. pro výšku 2,2 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., černá l.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager

    Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

    Instalační příručka en-GB 2022-04-27

    PDF
    1,50 MB
    Obrázek Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager

    Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

    Instalační příručka en-GB 2022-04-28

    PDF
    805,68 kB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    17,36 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,53 MB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b) | Hager

    Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-09-09

    PDF
    3,07 MB
    Obrázek Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b) | Hager

    Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,03 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    317,13 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    327,96 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.