The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 85345139
    EAN
    4011334374572
    Balení
    1 ks

    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., bílá l. 85345139

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., bílá l.

    85345139

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (11)
    Previous
    Previous
    85121201
    85121201
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85121200
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85020101
    85020101
    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85421101
    85421101
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85421201
    85421201
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85421700
    85421700
    DALI/DSI řidící modul
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 85121201

      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic

      0,00 €  / *
    • 85121200

      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální

      0,00 €  / *
    • 85020101

      Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie

      0,00 €  / *
    • 85421101

      0,00 €  / *
    • 85421201

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI řidící modul

      0,00 €  / *
    • 85421100

      0,00 €  / *
    • 85421200

      0,00 €  / *
    • 85020100

      Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

      0,00 €  / *
    • 85121100

      0,00 €  / *
    • WTD3191WG

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    • Mini­mální pracovní cyklus
      1 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      1,10 - 1,10 m
    • Instalační výška
      1,10 - 1,10 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      180 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Nastavi­telný úhel detekce
      45 - 90 °
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      90 - 180
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    Texty
    • Funkce
      Před­běžné varování před vypnutím na stmíva­cích vlož­kách, S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      12 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85345139
    PDF
    RoHS report 85345139
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85345139 | Hager

      Obrázek produktu 85345139

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85345139 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85345139

      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, R.x/1930/R.cla., bílá l.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Instalační návod en-GB 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
      Obrázek Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04) | Hager

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Instalační návod en-GB 2022-04-28

      PDF
      805,68 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      17,36 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,53 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b) | Hager

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-09-09

      PDF
      3,07 MB
      Obrázek Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b) | Hager

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,03 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      317,13 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      327,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.