The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Okviri
  • WXP0107
  • Preki­dači i utič­nice

Okvir, gallery, 7 modula, plastika, titanij mat (Italijanski standard) WXP0107

Okvir WXP0107 za 7 modula za gallery program prekidača, dimenzija 88 x 217 (Italijanski standard). Može se kombinovati sa nosačem 7M (WXA477), mehanizmima 2M/1M i tipkama/maskama za 1 ili 2 modula. Okvir je izrađen od Polikarbonata (PC) u titanij boji RAL9006, sa mat završnom obradom. Zaštita IP21
EAN
3250617200646
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Okvir, gallery, 7 modula, plastika, titanij mat (Italijanski standard)

WXP0107

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 6 dostupni proizvodi
  • Izlaz za utič­nicu 1 dostupni proizvodi
  • Držač za modu­larne uređaje preki­dača 1 dostupni proizvodi
  • Infor­ma­cijski svje­tlosni signal za preki­dače 3 dostupni proizvodi
  • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače 6 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
  • Izlaz za utič­nicu
  • Držač za modu­larne uređaje preki­dača
  • Infor­ma­cijski svje­tlosni signal za preki­dače
  • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače
  • WXA696

    Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena

    0,00 €  / *
  • WXA695

    Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela

    0,00 €  / *
  • WXA693

    Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena

    0,00 €  / *
  • WXA692

    Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela

    0,00 €  / *
  • WXA691

    Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena

    0,00 €  / *
  • WXA690

    Indikator/lokator, 230V, gallery, plava

    0,00 €  / *
  • WXF165D

    Utičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, krem

    0,00 €  / *
  • WXA477

    Nosač, gallery, 7M (italijanski standard)

    0,00 €  / *
  • WXF603

    LED indikator, bijela, gallery, 2M

    0,00 €  / *
  • WXF602

    LED indikator, plava, gallery, 2M

    0,00 €  / *
  • WXF601

    LED indikator, crvena, gallery, 2M

    0,00 €  / *
  • WXD010T

    Tipka, gallery, 1M, titanij

    0,00 €  / *
  • WXD010N

    Tipka, gallery, 1M, crna

    0,00 €  / *
  • WXD010B

    Tipka, gallery, 1M, čista bijela

    0,00 €  / *
  • WXD011T

    Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, titanij

    0,00 €  / *
  • WXD011N

    Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, crna

    0,00 €  / *
  • WXD011B

    Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, čista bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj:
    1
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9016
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    88 mm
  • Širina
    216,5 mm
  • Dubina
    9,30 mm
  • Broj jedi­nica hori­zon­talno
    1
  • Broj jedi­nica verti­kalno
    1
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP21
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration WXP0107
PDF
Hager RoHS report WXP0107
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXP0107  | Hager

    Slika proizvoda WXP0107

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WXP0107  | Hager

    Hager Product data sheet WXP0107

    Okvir, plastični, 7M, gallery, titanij

    PDF
  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-16  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-16

    PDF
    196,61 kB
    Slika dc24-0011  | Hager

    dc24-0011

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXP4813 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, sivo drvo
    WXP4813
    Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sivo drvo
  • 2
    WXP4713 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, hrast
    WXP4713
    Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, hrast
  • 3
    WXP4613 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, bakar aluminij
    WXP4613
    Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, bakar aluminij
  • 4
    WXP4513 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, antique aluminij
    WXP4513
    Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antique aluminij
  • 5
    WXP4413 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, tamni kamen
    WXP4413
    Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crni kamen

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina