The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FWU31L
    EAN
    3250610660164
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm FWU31L

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm

    FWU31L

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (15)
    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 1 dostupni proizvodi
    • DIN šina 2 dostupni proizvodi
    • Pokrivna traka 1 dostupni proizvodi
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Dodatna oprema za montažu
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • DIN šina
    • Pokrivna traka
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
    • Patch panel za ormar
    • Stan­dardni dodaci
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • VZ405N

      Set za montažu u rigips, Volta

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      0,00 €  / *
    • FZ001NV1

      Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 500x300mm

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN šina, univers, 1 polje, 7, 5 mm, izolirana

      0,00 €  / *
    • UN03FN

      Noseće šine, Univers FW, visina 450mm, set od 2 komada

      0,00 €  / *
    • S35S

      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 450x250mm

      0,00 €  / *
    • UM31UK

      Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 450x250mm

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • UM00K3

      Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

      0,00 €  / *
    • UM00K4

      Patch-Panel za 24 RJ45 modula

      0,00 €  / *
    • UM00M2

      Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UM00M4

      Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      2
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža, Šuplji zid
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A
    Oprema
    • Broj šina
      0
    • Broj redova
      3
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      36
    Dimen­zije
    • Visina
      542 mm
    • Širina
      343 mm
    • Dubina
      113 mm
    • Ugra­đena visina
      502 mm
    • Ugra­đena širina
      343 mm
    • Ugra­đena dubina
      112 mm
    • Broj jedi­nica širine
      12
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      0
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bez brave

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU31L
    PDF
    RoHS report FWU31L
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FWU31L  | Hager

      Slika proizvoda FWU31L

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FWU31L  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FWU31L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Priručnik

      Slika Technical manual for FWU enclosures  | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ006N - Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
      FZ006N
      Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
    • 2
      FZ007N - Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
      FZ007N
      Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
    • 3
      FZ24KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
      FZ24KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
    • 4
      FZ36KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
      FZ36KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
    • 5
      FZ12KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx12xx, 12M
      FZ12KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx12xx, 12M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina