The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 85345139
    EAN
    4011334374572
    Pakovanje
    1 Komad

    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, pb 85345139

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, pb

    85345139

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (9)
    Previous
    Previous
    85421100
    85421100
    Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85121201
    85121201
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85121200
    85121200
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85121101
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85421201
    85421201
    Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    85421700
    85421700
    DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 85421100

      Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85121201

      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3

      0,00 €  / *
    • 85121200

      Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85121101

      Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85421201

      Dodirni dimer, 1-struki, univerzalni, 1930/R.Classic, jezgro okruglo

      0,00 €  / *
    • 85421700

      DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom

      0,00 €  / *
    • 85421200

      Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro

      0,00 €  / *
    • 85020100

      Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje

      0,00 €  / *
    • 85121100

      Prekidač, elektronski, 1-struki (R, L, C, LED), jezgro

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    • Visina nakon ugradnje
      1,10 - 1,10 m
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      quicklink
    • Mini­malni radni ciklus
      1 s
    Funk­cije
    • Maksi­malni radni ciklus
      180 min
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Detek­cija
    • Ugao detek­cije podesiv
      45 - 90 °
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      90 - 180
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    Tekst
    • Funk­cija
      Upozo­renje prije isklju­čenja na umet­cima za dimere, S memo­rij­skom funk­cijom za simu­la­ciju prisustva, Funk­cija Teac­h/u­čenja za odzivnu svje­tlinu putem dugmeta, Sa bravom, Party funk­cija za uklju­či­vanje 2 sata, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      12 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      8 m

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85345139
    PDF
    RoHS report 85345139
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85345139  | Hager

      Slika proizvoda 85345139

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85345139  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85345139

      Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 1.1m, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, pb

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)  | Hager

      Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-27

      PDF
      1,50 MB
      Slika Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)  | Hager

      Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2022-04-28

      PDF
      805,68 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      17,36 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,53 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)  | Hager

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-09-09

      PDF
      3,07 MB
      Slika Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)  | Hager

      Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,03 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

      PDF
      317,13 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

      PDF
      327,96 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina