Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak 3031
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (95)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 9 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja In10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina31 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
TasterNe
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3031
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Više dokumentacije