Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 crna, sjajna 138201
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Informacijski svjetlosni signal za prekidače 6 dostupni proizvodi -
Osnovni element senzora pokreta 1 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 8 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 24 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
- Izlaz za utičnicu
- Informacijski svjetlosni signal za prekidače
- Osnovni element senzora pokreta
- Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par)
- Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju
- Taster/prekidač
- Senzorski element za senzor pokreta
- Sobni termostat
- NŽ adapter za prekidače
- Kutija za antensku utičnicu
- Kontrolni element/maska za prekidače
- Elektronski prekidač
- Inteligentni upravljački element
- Bazna plata za PŽ instalaciju
- Prekidači
- Kontrolna jedinica za žaluzine
- Slijepi poklopac
- Nosač/ploča
- Taster/prekidač za žaluzine
- Umetak za komunikacijsku tehnologiju
- Dodatna oprema/rezervni dijelovi za zidnu montažu razvodnih kutija
- USB napajanje
- Dimer
-
475501Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, 1930/Glas/Palazzo, crna sja, okretno za 45°
-
4755Uticnica, ŠUKO sa zaštitom za djecu, 1930/Glas/Palazzo, polarna bijela sjajna
-
414521Utičnica, ŠUKO, 1930/Glas/Palazzo, okretno za 45°, crna sjajna
-
414520Utičnica, ŠUKO, 1930/Glas/Palazzo, okretno za 45°, polarna bijela sjajna
-
676879Utič. sa cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
-
67687901Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
-
676579Utič.na vijak, cent.uzm(FR)sa poveć.zašt dod, 1930/Glas/Palazzo, stak, p.bije, sj
-
67657901Utičnica, sa cent.uzemljenjem (Fra), sa zašt.za dj, 1930/Glas/Palazzo, crna sj
-
5104Taster i svjetlosni signal E10, NO kontakt, 1930/Glas/Palazzo, jezgro, pb sjajna
-
510401Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna
-
29522089LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
29522045LED signalno svjetlo, crvena/zelena, R.1/R.3, crna sjajna
-
29532089LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
-
29532045LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, crna sjajna
-
4587Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
4539Utičnica, podatkovna, 8/8P, jezgro, bijela
-
455401Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
-
4586Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana
-
455501Utičnica UAE, 8/8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6a/ClassE
-
4588Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana
-
4538Utičnica, podatkovna, 8P, jezgro, bijela
-
458809Utičnica, UAE 8(6)/TAE 6 F+N, jezgro, polarna bijela mat
-
1407Centralna ploča za telekomunikacijsku utičn. 1930/Glas/Palazzo pol. bij, sjajna
-
140701Centralna ploča za UAE utičnice 1930/Glas/Palazzo crna sjajna
-
1409Cent. ploča za telekomunikacijsku utičn. 2-struk, 1930/Glas/Pal pol. bij, sjajna
-
140901Centralna ploča, 2-struka, za UAE/E utičnice 1930/Glas/Palazzo crna sjajna
-
1037Centralna ploča za izlaz kabla 1930/staklo Palazzo polarno bela, sjajna
-
103701Centralna ploča za kablovski izlaz ER i Vdo kutije 1930/Glas/Palazzo crna, sjajna
-
1040Centralna ploča za telekomunikacijsku utičnicu 1930/staklo/Palazzo pb, sjajna
-
104001Centralna ploča sa TAE-izrezom 1930/Glas/Palazzo crna, sjajna
-
106420Centralna ploča za antensku utičnicu, 3 rupe 1930/Glas/Palazzo p. bijela, sjajna
-
106421Centralna ploča za antensku utičnicu, 3 rupe 1930/Glas/Palazzo crna, sjajna
-
450820Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, bijela sjajna
-
450821Centralna ploča za mali konektor, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna
-
103920Centralna ploča za antensku utičnicu, 2 rupe 1930/Glas/Palazzo p. bijela, sjajna
-
103921Centralna ploča za antensku utičnicu 2 rupe 1930/Glas/Palazzo, smeđa, sjajna
-
85341139Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341131Senzor pokreta, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342139Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342131Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342239Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85342231Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85341239Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, polarna bijela sjajna
-
85341231Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
20302035Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, 1930/R.Classic, crna sjaj
-
20302079Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, 1930/R.Classic, p.bijela m
-
20342079Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna
-
20342035Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, crna sjajna
-
20262035Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna
-
20262079Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, p.bijela sjajna
-
459410Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
-
450210Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija
-
451510Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 10dB, 1930/Glas/R.classic prolazna
-
451515Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 15dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
451520Utičnica, antenska, 2 rupe, TV, FM 20dB, 1930/Glas/R.classic, prolazna
-
452210Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija
-
457209Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat
-
457205Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
-
457309Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat
-
457305Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, antracit mat
-
450002Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
-
454402Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
-
450009Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
-
454409Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, polarna bijela mat
Vezani proizvodi
-
85142131Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
-
85146131Tipka, 2-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85245131Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85241131Taster za žaluzine, R.1/R.3, crna sjajna
-
85145131Tipka, 1-struka, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, crna sjajna
-
85741131Tajmer za žaluzine, sa displejem, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
16402035Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna
-
85141131Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
-
20262035Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna
-
47442045Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3/R.Cl, crna
-
20342035Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, 1930/R.Classic, crna sjajna
-
85341231Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
41092045Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, crna sjajna
-
85745231Tajmer, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
29532045LED signalno svjetlo, bijela, R.1/R.3, crna sjajna
-
85342231Senzor pokreta IC, komfor, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85648131Tipka, 4-struka, KNX-FUNK, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85342131Senzor pokreta, 2.2m, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna sjajna
-
85745131Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Cl, crna s
-
20302035Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, 1930/R.Classic, crna sjaj
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina80 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina9,90 mm
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno1
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 138201
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 138201
Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 crna, sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27
PDF232,42 kB
Otkrijte više o ovom programu proizvoda
-
5
-
1
138159Okvir, srednji, 1-struki, 1930 polarna bijela, sjajna -
2
138165Okvir, 1-struki, 1930, porcelan made by Rosenthal crna, sjajna -
3
138169Okvir, 1-struki, 1930, porcelan made by Rosenthal polarno bijela, sjajna -
4
138209Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 pol. bijela, sjajna -
5
138131Okvir, 3-struki, 1930, crna sjajna