Okvir, 1-struki, 1930, porcelan made by Rosenthal crna, sjajna 138165
EAN
4011334305255
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 8 dostupni proizvodi -
Informacijski svjetlosni signal za prekidače 6 dostupni proizvodi -
Osnovni element senzora pokreta 1 dostupni proizvodi -
Kutija za povezivanje podatkovne komunikacije, bakar (upleteni par) 8 dostupni proizvodi -
Centralna ploča za komunikacijsku tehnologiju 14 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPorcelan
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina80 mm
-
Širina80 mm
-
Dubina9 mm
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno1
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 138165
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 138165
Okvir, 1-struki, 1930, porcelan made by Rosenthal crna, sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Više dokumentacije