Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß WNT922B
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
WNA681B
Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß
Kompatible Produkte
-
Passend zu 19 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe27 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld12 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypBajonettverschluss
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WNT922B
Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Mehr Downloads