The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1
    • WNT954
    EAN
    3250617178822
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1

    Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau WNT954

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau

    WNT954

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 17 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA712

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA711

      Rahmen 2fach horiz blau bel. 230V AP W.1

       0,00 €  / *
    • WNA710

      Rahmen 2fach horiz weiß bel. 230V AP W.1

       0,00 €  / *
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA697

      Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA695

      Rahmen 2fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA699

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNT332

      Taster BA KNX Secure AP, 2fach, mit Schrägstellung, 2 Schaltpunkt, W.1 IP55

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Geteilte Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      27 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bajo­nett­ver­schluss
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Zuge­hö­rige Systeme
      cubyko

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-09-24
    PDF
    1,89 MB
    REACH declaration WNT954
    PDF
    RoHS Report WNT954
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNT954 | Hager Deutschland

      Produktbild WNT954

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WNT954 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNT954

      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT932B - Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
      WNT932B
      Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
    • 2
      WNT922B - Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß
      WNT922B
      Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß
    • 3
      WNT944B - Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      WNT944B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
    • 4
      WNT974 - Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
      WNT974
      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
    • 5
      WNT942B - Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55,polarweiß
      WNT942B
      Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, polarweiß
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf