Taster BA KNX Secure AP, 1fach, mit Mittelstellung, 2 Schaltpunkte, W.1 IP55 WNT302
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (27)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe22 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Höhe44 mm
-
Breite45,70 mm
-
Tiefe40,50 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011, 7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WNT302
Taster BA KNX Secure AP, 1fach, mit Mittelstellung, 2 Schaltpunkte, W.1 IP55
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (DE-EN, Stand: 11.2016)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (FR-IT, 2016-11)
Montageanleitung fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB -
Handbuch
Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for WNT3XX
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)
Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22
PDF2,55 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2017-04)
Applikationshandbuch de-DE 2015-02-09
PDF2,38 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)
Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2017-04)
Applikationshandbuch en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2016-12)
Applikationshandbuch it-IT 2022-02-22
PDF2,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2017-04)
Applikationshandbuch it-IT 2015-02-09
PDF2,38 MB
Applikationshandbuch en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB