W.1 Taster Busankoppler, 1-fach, Wippe mit Schrägstellung, ein Schaltpunkt WNT331
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (26)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe22 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Höhe44 mm
-
Breite45,70 mm
-
Tiefe40,50 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte1
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
BussystemKNX
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
Busankopplung inklusiveNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNT331
Taster BA KNX AP, 1fach, mit Schrägstellung, 1 Schaltpunkt, W.1 IP55
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (DE-EN, Stand: 11.2016)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (FR-IT, 2016-11)
Montageanleitung fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB
Montageanleitung de-DE 2026-02-05
PDF573,58 kB -
Handbuch
Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for WNT3XX
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)
Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22
PDF2,55 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2017-04)
Applikationshandbuch de-DE 2015-02-09
PDF2,38 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)
Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2017-04)
Applikationshandbuch en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2016-12)
Applikationshandbuch it-IT 2022-02-22
PDF2,35 MB
Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2017-04)
Applikationshandbuch it-IT 2015-02-09
PDF2,38 MB
Applikationshandbuch en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB
Ausschreibungstext
KNK‑Tasten‑Modul BA zur lokalen Bedienung und Steuerung von KNX‑Systemfunktionen.
Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) sowie Hager EasyTool.
Geeignet zur Unterputz‑Montage oder Aufputz‑Montage.
Eigenschaften:
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme
- Rote Status‑LED sowie beleuchtete Programmiertaste
- Funktion zur manuellen Unterbrechung bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Easy-Funktion:
- Bedienkonzept „Einzeltasten‑Funktion“ fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Rollladen/Jalousie fest vorgegeben
- Szenensteuerung (1 bis 8) möglich
- Tastenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
ETS-Funktionen:
- Bedienflächen konfigurierbar als Tasten (Einflächenbedienung) oder Wippen (Zweiflächenbedienung)
- Individuell einstellbare LED‑Helligkeit für Tasten/Wippen
- LED‑Helligkeit für Tag‑/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar
- Tasten‑/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler‑Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szenensteuerung, Automatik deaktivieren, Sperrfunktion parametrierbar
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Abdeckung und Rahmen für die Unterputz‑Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 Produktlinie W.1, sowie Unterputz‑Gerätedose Ø 60 mm
- Abdeckung und Aufputz‑Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Höhe: 44 mm
Breite: 45,70 mm
Tiefe: 40,50 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 1
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Grau
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 7035
Werkstoff: Duroplast
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNT331
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...