The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1
    • WNT304
    EAN
    3250617178341
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1

    Taster BA KNX Secure AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55 WNT304

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taster BA KNX Secure AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55

    WNT304

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (25)
    Previous
    Previous
    WNA685B
    WNA685B
    Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA408
    WNA408
    Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA408B
    WNA408B
    Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA403
    WNA403
    Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA403B
    WNA403B
    Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WNA402
    WNA402
    Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • WNA685B

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

       0,00 €  / *
    • WNA408

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA408B

      Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA403

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA403B

      Rahmen 3fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA402

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA402B

      Rahmen 2fach waagerecht UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA401

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA401B

      Rahmen 1fach UP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNT974B

      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, p.weiß

       0,00 €  / *
    • WNT944

      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA686B

      Gehäuseunterteil AP 2fach senkr. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

       0,00 €  / *
    • WNA685

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNT964B

      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung, oben 0/unten 1, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *
    • WNA682B

      Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß

       0,00 €  / *
    • WNA676

      Gehäuseunterteil AP 2fach senkrecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA672

      Gehäuseunterteil AP 2fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA671

      Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNA683

      Gehäuseunterteil AP 3fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, grau

       0,00 €  / *
    • WNT944B

      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 30 °C
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Nein
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      22 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    • Höhe
      44 mm
    • Breite
      45,70 mm
    • Tiefe
      40,50 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      4
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011, 7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Funk­tion zum manu­ellen Unter­bre­chen bereits ausge­löster Auto­ma­tik­funk­ti­onen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WNT304
    PDF
    RoHS Report WNT304
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNT304 | Hager Deutschland

      Produktbild WNT304

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WNT304 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNT304

      Taster BA KNX Secure AP, 2fach, mit Mittelstellung, 4 Schaltpunkte, W.1 IP55

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (DE-EN, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (DE-EN, Stand: 11.2016)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2016-12-19

      PDF
      796,43 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (FR-IT, 2016-11) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WNT3xx - Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul xfach (FR-IT, 2016-11)

      Montageanleitung fr-FR, it-IT 2016-12-19

      PDF
      807,72 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17

      PDF
      5,48 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for WNT3XX | Hager Deutschland

      ETS Database for WNT3XX

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,20 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)

      Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22

      PDF
      2,55 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2017-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2017-04)

      Applikationshandbuch de-DE 2015-02-09

      PDF
      2,38 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)

      Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,33 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2017-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2017-04)

      Applikationshandbuch en-GB 2015-02-09

      PDF
      2,35 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2016-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2016-12)

      Applikationshandbuch it-IT 2022-02-22

      PDF
      2,35 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2017-04) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für WNT30X-WNT33X - KNX Cubyko Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (IT, 2017-04)

      Applikationshandbuch it-IT 2015-02-09

      PDF
      2,38 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2025-12-09 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2025-12-09

      PDF
      10,79 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      271,63 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT944B - Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      WNT944B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
    • 2
      WNT922B - Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß
      WNT922B
      Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, mit Beschriftungsfeld, W.1 IP55, polarweiß
    • 3
      WNT954 - Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
      WNT954
      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, grau
    • 4
      WNT974 - Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
      WNT974
      Wippe 2fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
    • 5
      WNT932B - Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
      WNT932B
      Wippe 1fach für Taster BA Secure AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf