Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP, erh. Berührungs. Steckkl. W.1 polarweiß WNC161B
Auch erhältlich in
Produktfarbe - Weiß
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Leitungseinführung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 19 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Abmessungen
-
Höhe75 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe65 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Einbautiefe65 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,0 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads