The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNC009B
    EAN
    3250617176095
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Aufputz­mon­tage IP55

    Mechanische Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, mit AP-Gehäuse, W.1 IP55,polarweiß WNC009B

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mechanische Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, mit AP-Gehäuse, W.1 IP55,polarweiß

    WNC009B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
    • Leitungs­ein­füh­rung 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Leitungs­ein­füh­rung
    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WNA692

      Bohrschablone 1- bis 3-fach für W.1 IP55

      € 0,00  / *
    • WNA694

      Kombinations-Verbinder, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA695

      Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA697

      Rahmen 1fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Texte
    • Monta­geart
      Für Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      65 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC009B
    PDF
    RoHS Report WNC009B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNC009B | Hager Deutschland

      Produktbild WNC009B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNC009B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNC009B

      Mechanische Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, mit AP-Gehäuse, W.1 IP55,polarweiß

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2021-07-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2021-09-10 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC145B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC145B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55, p.weiß
    • 2
      WNC143 - Aufputzsteckdose SCHUKO 3-fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1, grau
      WNC143
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau
    • 3
      WNC144B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
      WNC144B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
    • 4
      WNC144 - Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waag. m. Klappdeckel, 4 Schieber, W.1, grau matt
      WNC144
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau
    • 5
      WNC143B - Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC143B
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß

    Ausschreibungstext

    Mechanische Zeitschaltuhr 15min m. Drehknopf, mit AP-Gehäuse, W.1 IP55,polarweiß

    Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Schraubklemmen, mit Aufdruck, mit Aufputz‑Gehäuse und Abdeckung mit Regulierknopf, geeignet für die Schutzart IP55.
    Gehäuseausführung:
    - Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
    - Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
    - Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
    - Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
    - Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
    Geeignet zur Aufputz‑Montage.

    Schaltstrom: 10 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WNC009B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf