Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Haube/Linse für Schaltkreiskontrollgerät 3 Produkte verfügbar -
Leitungseinführung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Bemessungsstrom IN10 A
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement mit Komplettgehäuse
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Abmessungen
-
Einbautiefe65 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP55 mit geschlossener Abdeckung
Anschluss
-
Kontaktart2-Weg
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
Texte
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit N-Klemme, Mit Steckklemme
-
BeleuchtungMit roter 230-V-LED-Einheit, Für Kontrollschaltung
Ausstattung
-
Mit BeleuchtungJa
Architektur
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNC003B
Kontroll-Wechselschalter AP, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF307,17 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Kontroll-Wechselschalter AP, W.1 IP55, polarweiß
Wippschalter‑Einsatz als Aus-/Wechselschalter mit Linse, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse und Abdeckung, geeignet für die Schutzart IP55.
Für Beleuchtung mit rotem LED-Aggregat 230 V AC, mit N-Klemme.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 76 x 76 mm
Einbautiefe: 65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Stoßfestigkeit IK: IK08
Halogenfrei: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Wippschalter‑Einsatz als Aus-/Wechselschalter mit Linse, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse und Abdeckung, geeignet für die Schutzart IP55.
Für Beleuchtung mit rotem LED-Aggregat 230 V AC, mit N-Klemme.
Gehäuseausführung:
- Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
- Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
- Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
- Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
- Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
Geeignet zur Aufputz‑Montage.
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 76 x 76 mm
Einbautiefe: 65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Stoßfestigkeit IK: IK08
Halogenfrei: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!