The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP55
    • WNC002
    Wechselschalter beleuchtet, Aufputz, W.1 Serie, IP Standard 55, grau, mit blauem LED-Aggregat, 230 Volt. Ausgestattet mit N-Klemme, Steckklemmen, vollflächiger Dichtung und trichterförmigen Montagelöchern. Einfache Montage durch Bajonett-Schnellverschluss. Material: schlagfester Thermoplast. Ideal für Feuchträume und robuste Anwendungen.
    EAN
    3250617170024
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Aufputz­mon­tage IP55

    Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau LT, für Lichtsteuerung WNC002

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau LT, für Lichtsteuerung

    WNC002

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (12)
    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 6 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
    • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät 3 Produkte verfügbar
    • Leitungs­ein­füh­rung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät
    • Leitungs­ein­füh­rung
    • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WNA699

      Rahmen 2fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA695

      Rahmen 1fach senkrecht weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA697

      Rahmen 1fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA712

      Rahmen 2fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA692

      Bohrschablone 1- bis 3-fach für W.1 IP55

      € 0,00  / *
    • WNA900

      Linse mit Aufdruck Symbol Licht 10er-Set, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA901

      Linse mit Aufdruck Symbol Klingel 10er-Set, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA903

      Linse mit Aufdruck Symbol Schlüssel 10er-Set, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA694

      Kombinations-Verbinder, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WUZ691

      LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 rot

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WNA699

      Rahmen 2fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA696

      Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA698

      Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *
    • WNA712

      Rahmen 2fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7011
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Komplett­ge­häuse
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      65 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP55 mit geschlos­sener Abde­ckung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Texte
    • Monta­geart
      Für Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschlussart
      Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
    • Beleuch­tung
      Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit, Für Beleuch­tung
    • Druck­taster
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Beleuch­tung
      Ja
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC002
    PDF
    RoHS Report WNC002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WNC002 | Hager Deutschland

      Produktbild WNC002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WNC002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WNC002

      Wechselschalter AP beleuchtet, W.1 IP55, grau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager Deutschland

      Produktlizenz en-GB, fr-FR 2013-08-09

      PDF
      191,18 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31

      PDF
      311,55 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNC145B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55,p.weiß
      WNC145B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd. u. Beschrift.feld, W.1 IP55, p.weiß
    • 2
      WNC143 - Aufputzsteckdose SCHUKO 3-fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1, grau
      WNC143
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, grau
    • 3
      WNC144B - Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
      WNC144B
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waager. mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß
    • 4
      WNC144 - Aufputzsteckdose SCHUKO 2-fach waag. m. Klappdeckel, 4 Schieber, W.1, grau matt
      WNC144
      Steckdose SCHUKO AP 2fach waagerecht mit Klappd., 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau
    • 5
      WNC143B - Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß
      WNC143B
      Steckdose SCHUKO AP 3fach waagerecht mit Klappdeckel, W.1 IP55, polarweiß

    Ausschreibungstext

    Wechselschalter AP beleuchtet, W.1 IP55, grau

    Wippschalter‑Einsatz als Aus-/Wechselschalter mit Linse, mit Steckklemmen, mit Aufputz‑Gehäuse und Abdeckung, geeignet für die Schutzart IP55.
    Für Beleuchtung mit blauem LED-Aggregat 230 V AC, mit N-Klemme.
    Gehäuseausführung:
    - Eine Leitungseinführung für 2 Leitungen sowie eine weitere Leitungseinführung für Leitung oder Rohr; Obere und untere Leitungseinführungen seitlich angeordnet
    - Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite
    - Gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher für erleichterte Installation
    - Beiliegende 2‑fach‑Verbindungsklemme zur Verdrahtung, mit Einrastplätzen im Gehäuseunterteil
    - Bajonett‑Schnellverschluss zur sicheren Fixierung des Gehäuseoberteils auf dem Unterteil
    Geeignet zur Aufputz‑Montage.

    Schaltstrom: 10 A
    Montage auf: Aufputz
    Nennspannung: 250 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl der Tasten: 1
    Abmessungen: 76 x 76 mm
    Einbautiefe: 65 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    Halogenfrei: Nein
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf