Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 5 Produkte verfügbar -
Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Art der LampeLED
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe48 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Verwendbar als TasterNein
-
Zugehörige Systemecubyko
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA601
LED-Signallicht-Einsatz rot/grün, W.1 IP55, grau
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-10
PDF79,21 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-03-31
PDF302,58 kB
Ausschreibungstext
LED‑Signallichteinsatz mit Beleuchtung und Zentralstück, geeignet für Unterputz- oder Aufputz-Montage, ausgelegt für die Schutzart IP55.
Großes Beschriftungsfeld mit langlebiger, homogener LED‑Info-Hinterleuchtung, Helligkeit über Potenziometer veränderbar, optionale Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar.
Geeignet zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung.
Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Rahmen für die Unterputz-Montage zur Erreichung der Schutzart IP55 für Geräte der Produktlinie W.1, sowie Unterputz Gerätedose Ø 60 mm
- Aufputz-Gehäuse zur Erreichung der Schutzart IP55 der Produktlinie W.1
Nennspannung: 230 V
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WNA601
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...