The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • A.1
    • A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WLF1058BG
    EAN
    3250610091340
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • A.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Mehr sehen

    Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend WLF1058BG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend

    WLF1058BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4611R
    WDF4611R
    Tragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4612W
    WDF4612W
    Tragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4614G
    WDF4614G
    Tragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4617S
    WDF4617S
    Tragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDF4611R

      Tragplatte mit roter Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4612W

      Tragplatte mit weißer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4614G

      Tragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4617S

      Tragplatte mit schwarzer Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Modular Buchse
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58,10 mm
    • Breite
      58,10 mm
    • Tiefe
      16 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1058BG
    PDF
    RoHS Report WLF1058BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WLF1058BG | Hager Deutschland

      Produktbild WLF1058BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLF1058BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLF1058BG

      Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAF1104AT - Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, anthr. matt, la
      WAF1104AT
      Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, anthr. matt, la
    • 2
      WAF1104BG - Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, n.schwarz gl.
      WAF1104BG
      Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, n.schwarz gl.
    • 3
      WAF1104BM - Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, n.schwarz mt.
      WAF1104BM
      Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, n.schwarz mt.
    • 4
      WAF1104TA - Zentralstück mit Ausschnitt f. TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, titan metallisch
      WAF1104TA
      Zentralstück mit Ausschnitt f. TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, titan metallisch
    • 5
      WAF1104WG - Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, lichtweiß glänz
      WAF1104WG
      Zentralstück mit Ausschnitt für TAE, Lautsprecher, USB, Ax/Cx, lichtweiß glänz

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit Staubschutzschieber R.1/R.3 schwarz, glänzend

    Zentralstück mit Staubschutzschieber für Modular-Jacks.
    Geeignet für Tragplatte mit Metall-Tragring mit farbcodierter Aufnahme für Modular-Jacks zur Unterputzmontage.

    Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 58,10 mm
    Breite: 58,10 mm
    Tiefe: 16 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WLF1058BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf