The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDE633023
    EAN
    3250610095652
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Wippenschalter 3 x 1-polig Aus Modul-Einsätze WDE633023

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippenschalter 3 x 1-polig Aus Modul-Einsätze

    WDE633023

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WDA3481

      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Nenn­strom
      16 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Ja
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      3
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Drei­tei­lige Wippe
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Klem­m-/Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-­Ag­gregat mit N-Klemme
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      3x 1-polig Aus

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WDE633023
    PDF
    RoHS report WDE633023
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDE633023 | Hager Deutschland

      Produktbild WDE633023

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE633023 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE633023

      Wippenschalter 3 x 1-polig Aus Modul-Einsätze

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf