The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDA2127P
    EAN
    3250610092439
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Glimmlampe E10 Zubehör für Taster WDA2127P

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glimmlampe E10 Zubehör für Taster

    WDA2127P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE510110
    WDE510110
    Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDE5101

      Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A

       0,00 €  / *
    • WDE510110

      Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, getr. Medekontakte, Wipp-Einsatz UP, 2A

       0,00 €  / *
    • WTE5182BG

      Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend

       0,00 €  / *
    • WTE5182WG

      Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      0,0004 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      10,10 mm
    • Breite
      10,10 mm
    • Tiefe
      27,60 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Orange
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      Glimm­lampe
    Frequenz
    • Frequenz
      50-60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WDA2127P
    PDF
    RoHS Report WDA2127P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA2127P | Hager Deutschland

      Produktbild WDA2127P

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA2127P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA2127P

      Glimmlampe E10 Zubehör für Taster

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf