The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • A.1
    • A.1 - HLK-­Steu­e­rung
    • WAN5010BG
    EAN
    3250610065747
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • A.1 - HLK-­Steu­e­rung
    • A.8 - HLK-­Steu­e­rung
    • C.1 - HLK-­Steu­e­rung
    • C.8 - HLK-­Steu­e­rung
    • Mehr sehen

    Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, n.schwarz glänz WAN5010BG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, n.schwarz glänz

    WAN5010BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Raum­-/Uhr­en­ther­mo­stat 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 870 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Raum­-/Uhr­en­ther­mo­stat
    • EK090

      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WAD6101TA

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, titan metallisch, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD9500C16

      Rahmen 5fach, C.8, saffron, matt

      € 0,00  / *
    • WAD6200AT

      Rahmen 2fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6120WM

      LED-Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WAD6120WG

      LED-Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6120TA

      LED-Rahmen 1fach, A.1, titan metallisch, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6120BM

      LED-Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz matt

      € 0,00  / *
    • WAD6120BG

      LED-Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6120AT

      LED-Rahmen 1fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6101WM

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WAD6101WG

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, lichtweiß glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6100AT

      Rahmen 1fach, A.1, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6101BM

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, nachtschwarz matt

      € 0,00  / *
    • WAD6101BG

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, nachtschwarz glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6101AT

      Rahmen 1fach, Beschriftungsfeld, A.1, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6100WM

      Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WAD6100WG

      Rahmen 1fach, A.1, lichtweiß glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6100TA

      Rahmen 1fach, A.1, titan metallisch, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD6100RG

      Rahmen 1fach, A.1, rot glänzend

      € 0,00  / *
    • WAD6100BM

      Rahmen 1fach, A.1, nachtschwarz matt

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Schaltstrom
      16 A
    • Max. Schaltstrom
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      210 - 250 V
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +/- 10%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Nachtschwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      75 %
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      32 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Tempe­ra­tur­sensor
    Anschluss
    • Kontaktart
      1 Schließer
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WAN5010BG
    PDF
    RoHS Report WAN5010BG
    PDF
    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WAN5010BG | Hager Deutschland

      Produktbild WAN5010BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAN5010BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAN5010BG

      Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, n.schwarz glänz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-02-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-02-04

      PDF
      1,39 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,56 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-10-01

      PDF
      189,42 kB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation de-DE 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software en-GB 2026-10-13 | Hager Deutschland

      Tools & Software en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      27,47 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      130,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE3036 - Aus-/Wechselschalter, Unterputz Wippschalter-Einsatz, 10Ax/250V, IP20, N-Klemme
      WDE3036
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    • 2
      WDE303716 - Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303716
      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 3
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 4
      WDE3037 - Kreuzschalter, Wippschalter-Einsatz, Unterputz, 10A/250V, IP20
      WDE3037
      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    • 5
      WDE3032 - Unterputz Ausschalter, Installationsschalter 2-polig
      WDE3032
      Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizung, A.x/C.x, n.schwarz glänz

    Elektronischer Unterputz-Temperaturregler für Heizen, mit Zentralstück und Regulierknopf mit Befestigungsschraube.
    Temperaturregler-Einsat mit Status-LED, Wahlschalter-Menü, Save-Taste, Anschlussklemmen, Klemmblock für Temperaturfühler, Neutralleiter erforderlich.
    Der Temperaturregler dient zur Regelung der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Die Regelung erfolgt über den gemessenen Wert des internen Temperaturfühlers und/oder über einen optionalen, separat erhältlichen, externen Temperaturfühler.
    Der Temperaturregler kann über den Wahlschalter MENÜ und den Einstellknopf individuell konfiguriert werden.
    Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073 (winddicht).
    Eigenschaften:
    - Manuelles Einstellen der Komforttemperatur
    - Temperaturbegrenzung der Komforttemperatur einstellbar
    - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung
    - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr
    - Interner Temperatursensor
    - Überhitzungsschutz
    - Frostschutz-Funktion
    - Fenster-offen-Funktion
    - Arbeitsweise des Regelausgangs: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung
    - Ventilschutzfunktion (1× wöchentliches automatisches Auf‑ und Zufahren des Ventils)
    - zwei Status-LEDs
    - Status-LEDs abschaltbar
    - Anschlussmöglichkeit für einen optionalen externen Temperaturfühler

    Hinweis: Zur Endmontage ist ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.

    Schaltstrom: 16 A
    Nennspannung: 210 - 250 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 40 °C
    Farbe: Nachtschwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)
    Zentralstücke: Zentralstück und Regulierknopf

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WAN5010BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf