Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x WAC1062
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (15)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 358 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,0 - 2,2 m
-
Aufbauhöhe12 mm
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden8-12 m
-
Erfassungswinkel90 - 180 °
-
Erfassungswinkel einstellbar90 - 180 °
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffKunststoff
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite12 m
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5-1000 lx
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
SchutzNein
-
Beschreibung der besonderen Merkmale für Melder und SensorenAutomatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste und über das Matter-System, Infrarot-Bewegungsmelder 180°, einstellbare Abschaltverzögerung, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch, Matter-Sensor zur Lux-Pegelerkennung, Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Sensoren, Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, Steuerung über Matter
-
VernetzbarJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAC1062
Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x
PDF -
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung de-DE 2026-06-08
PDF1,46 MB
Betriebsanleitung en-GB 2026-06-08
PDF1,45 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21
PDF271,23 kB
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder‑Sensor, vernetzbar, zur Steckbefestigung über Tragring auf passende Unterputz‑Einsätze.
Geeignet zur Montage auf Unterputz Dimmer‑Einsatz oder Unterputz Relais‑Einsatz.
Eigenschaften:
- Matter Funktion (Matter-Funkstandard)
- Funktionen: Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitätsanzeige, Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Montagehöhe: 2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe: 12 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden: 8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar: 90 - 180 °
Erfassungswinkel: 90 - 180 °
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Werkstoff: Kunststoff
Max. Reichweite frontal: 12 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Schutz: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAC1062
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...