Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D VU36CJG
EAN
3250616616578
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H90
160,79 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Ein- und mehrpolige Klemme 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckung für Verteilerfeld 1 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
-
Rangierfeld für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
-
Steckdose für Reiheneinbau 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 18 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung400 - 400 V
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
Kapazität
-
Anzahl Module36
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene72
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe630,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe98 mm
-
Einbauhöhe615 mm
-
Einbaubreite314,50 mm
-
Einbautiefe89 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schutzart IPIP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest650 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MBBIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,28 MBBIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,29 MBBIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,28 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D
Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, zertifiziert nach OVE EN 61439-1/-3. Der Verteiler ist außerdem geprüft nach OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE und N-Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Mit einem zusätzlich montierten FI-Schutzschalter CJG440D.
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 72
Höhe: 630,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 98 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU36CJG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, zertifiziert nach OVE EN 61439-1/-3. Der Verteiler ist außerdem geprüft nach OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE und N-Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Mit einem zusätzlich montierten FI-Schutzschalter CJG440D.
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 72
Höhe: 630,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 98 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU36CJG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.