Baustein, universN, 600x250mm, für Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, mit FI UK41LH34F
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe600 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe110 mm
-
Bemessungsstrom IN630 A
-
Mit DeckelJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UK41LH34F
Baustein, universN, 600x250mm, für Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, mit FI
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung 6LE004075A
Bedienungsanleitung International 2019-03-28
PDF3,48 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
Höhe: 600 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 110 mm
Mit Deckel: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UK41LH34F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...