The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
    • univers N Einbau­system
    • UK31LH34M
    EAN
    3250616211445
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11
    • univers N Einbau­system

    Baustein, univ.N, 450x250mm, f.Leistungsschalter H3+ P630A, 3/4 polig, m. Motor UK31LH34M

    Preis
    € 223,95
    / Stück *
    € 223,95
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univ.N, 450x250mm, f.Leistungsschalter H3+ P630A, 3/4 polig, m. Motor

    UK31LH34M

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK31LH34M
    PDF
    RoHS Report UK31LH34M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UK31LH34M | Hager Deutschland

      Produktbild UK31LH34M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UK31LH34M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UK31LH34M

      Baustein, univ.N, 450x250mm, f.Leistungsschalter H3+ P630A, 3/4 polig, m. Motor

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-30

      PDF
      3,55 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ01A2 - Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      UZ01A2
      Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      Preis
      € 2,02
      / Stück *
      € 2,02
      / Stück *
    • 2
      UZ06A1 - Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      UZ06A1
      Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      Preis
      € 1,75
      / Stück *
      € 1,75
      / Stück *
    • 3
      S35S - Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      S35S
      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      Preis
      € 4,69
      / Stück *
      € 4,69
      / Stück *
    • 4
      UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      UZ01V1
      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      Preis
      € 49,66
      / Stück *
      € 49,66
      / Stück *
    • 5
      UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      UZ25V2
      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      Preis
      € 41,31
      / Stück *
      € 41,31
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, univ.N, 450x250mm, f.Leistungsschalter H3+ P630A, 3/4 polig, m. Motor

    univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

    Höhe: 450 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 110 mm
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UK31LH34M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf