The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
  • univers N Einbau­system
  • UK31LH1F
  • Vertei­ler­sys­teme

Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI UK31LH1F

EAN
3250616211377
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
 234,56 €
/ Stück *
 234,56 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI

UK31LH1F

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    110 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UK31LH1F
PDF
Hager RoHS Report UK31LH1F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UK31LH1F | Hager Deutschland

    Produktbild UK31LH1F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UK31LH1F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UK31LH1F

    Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für UK31LH1F - Baustein, universN, 450x250 mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI (Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UK31LH1F - Baustein, universN, 450x250 mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI (Stand: 09.2018)

    Bedienungsanleitung International 2018-09-25

    PDF
    2,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    UZ25V2
    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    Preis
     37,55 €
    / Stück *
     37,55 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    UZ01V2 - Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    UZ01V2
    Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 4
    UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    UZ01V1
    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 5
    UZ05A1 - Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    UZ05A1
    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    Preis
     7,04 €
    / Stück *
     7,04 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250, mit FI

univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 110 mm
Mit Deckel: Ja
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UK31LH1F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf