The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
    • univers N Einbau­system
    • UK31LH1
    EAN
    3250616211353
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11
    • univers N Einbau­system

    Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250 UK31LH1

    Preis
    € 215,41
    / Stück *
    € 215,41
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250

    UK31LH1

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK31LH1
    PDF
    RoHS Report UK31LH1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UK31LH1 | Hager Deutschland

      Produktbild UK31LH1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UK31LH1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UK31LH1

      Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UK21LH1, UK22LH1, UK31LH1 - Bausatz, universN (Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UK21LH1, UK22LH1, UK31LH1 - Bausatz, universN (Stand: 09.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-09-25

      PDF
      4,12 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ01A2 - Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      UZ01A2
      Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau
      Preis
      € 2,02
      / Stück *
      € 2,02
      / Stück *
    • 2
      UZ06A1 - Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      UZ06A1
      Verschlussbolzen, universN, plombierbar, für Berührungsschutzabd., Ersatzteil
      Preis
      € 1,75
      / Stück *
      € 1,75
      / Stück *
    • 3
      S35S - Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      S35S
      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      Preis
      € 4,69
      / Stück *
      € 4,69
      / Stück *
    • 4
      UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      UZ01V1
      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
      Preis
      € 49,66
      / Stück *
      € 49,66
      / Stück *
    • 5
      UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      UZ25V2
      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
      Preis
      € 41,31
      / Stück *
      € 41,31
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter H3+ P250

    univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

    Höhe: 450 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 110 mm
    Mit Deckel: Ja
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UK31LH1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf