The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UD31A3
    EAN
    3250616141070
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen bis 240qmm waagerecht UD31A3

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen bis 240qmm waagerecht

    UD31A3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 6 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • Monta­ge­zu­behör
    • KJ02DN

      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²

      € 39,63  / Stück*
    • KJ02D

      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

      € 39,63  / Stück*
    • KJ02CN

      Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²

      € 83,72  / Stück*
    • KJ02B

      Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

      € 124,28  / Stück*
    • KJ02AN

      Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²

      € 113,27  / Stück*
    • KJ02A

      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

      € 113,27  / Stück*
    • UZ01Z6

      Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

      € 11,60  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      € 7,74  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    • Anzahl Einheiten
      210
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      6

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD31A3
    PDF
    RoHS Report UD31A3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UD31A3 | Hager Deutschland

      Produktbild UD31A3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UD31A3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UD31A3

      Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen bis 240qmm waagerecht

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf