The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A
  • univers N Einbau­system
  • UD12B2
  • Vertei­ler­sys­teme

Baustein, universN, 150x500mm, für Reiheneinbaugeräte, waagerecht, 1x26 PLE UD12B2

EAN
3250616141810
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
 75,43 €
/ Stück *
 75,43 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Baustein, universN, 150x500mm, für Reiheneinbaugeräte, waagerecht, 1x26 PLE

UD12B2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör 3 Produkte verfügbar
  • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör
  • Abdeck­leiste
  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009)
  • UZ25V2

    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

     37,55 €  / Stück*
  • UZ01V1

    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

     45,13 €  / Stück*
  • UZ05A1

    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

     7,04 €  / Stück*
  • S35V

    Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

     18,86 €  / Stück*
  • ZZ35S

    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

     10,01 €  / Stück*
  • ADM463QC

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

     172,69 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    26
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UD12B2
PDF
Hager RoHS Report UD12B2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UD12B2 | Hager Deutschland

    Produktbild UD12B2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UD12B2 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UD12B2

    Baustein, universN, 150x500mm, für Reiheneinbaugeräte, waagerecht, 1x26 PLE

    PDF
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ25V2 - Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    UZ25V2
    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile
    Preis
     37,55 €
    / Stück *
     37,55 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    UZ01V2 - Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    UZ01V2
    Adapter, universZ, einfach, f. Leitungsklammer auf Hutschiene35x7, 5mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 4
    UZ01V1 - Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    UZ01V1
    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile
    Preis
     45,13 €
    / Stück *
     45,13 €
    / Stück *
  • 5
    UZ05A1 - Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    UZ05A1
    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück
    Preis
     7,04 €
    / Stück *
     7,04 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 150x500mm, für Reiheneinbaugeräte, waagerecht, 1x26 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 150 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 1
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD12B2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf