The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • TGM620D
    EAN
    3250615879776
    Marke
    Hager
    VPE
    5 Stück
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen TGM620D

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen

    TGM620D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    TGM600E
    TGM600E
    Endkappen für TGM6xx (20 Stk)
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Quer­ver­binder
      Kamm­brücke
    Anschluss
    • Anzahl gebrückter Klemmen
      10

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TGM620D
    PDF
    Hager RoHS Report TGM620D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TGM620D | Hager Deutschland

      Produktbild TGM620D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TGM620D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TGM620D

      Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG008 - Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
      TG008
      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
    • 3
      TGM616D - Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
      TGM616D
      Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
    • 4
      KR02IB10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      KR02IB10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      Preis
      € 11,01
      / Stück *
      € 11,01
      / Stück *
    • 5
      TG200A - QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)
      TG200A
      QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

    Ausschreibungstext

    Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen

    Phasenschienen zur schnellen Verdrahtung der Mehrkanalaktoren mit Käfigklemmen passend zu Schalt-/Jalousieaktoren mit Schraubklemmen. Sie reduzieren den Verdrahtungsaufwand durch gemeinsame Einspeisung mehrerer Lastkreise die nebeneinander angeordnet sind. Phasenschienen abschneidbar und mit Endkappen isolierbar.

    Nennstrom: 16 A
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TGM620D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf