The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • TGM600E
    EAN
    3250615879769
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    Endkappen für TGM6xx (20 Stk) TGM600E

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endkappen für TGM6xx (20 Stk)

    TGM600E

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TGM600E
    PDF
    Hager RoHS Report TGM600E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TGM600E | Hager Deutschland

      Produktbild TGM600E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TGM600E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TGM600E

      Endkappen für TGM6xx (20 Stk)

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG008 - Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
      TG008
      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
    • 3
      TGM616D - Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
      TGM616D
      Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
    • 4
      KR02IB10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      KR02IB10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      Preis
      € 11,01
      / Stück *
      € 11,01
      / Stück *
    • 5
      TG200A - QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)
      TG200A
      QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

    Ausschreibungstext

    Endkappen für TGM6xx (20 Stk)

    Endkappe für Phasenschiene als Berührungsschutz

    Farbe: Grau

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TGM600E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf