The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • TG200A
    EAN
    3250615879998
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk) TG200A

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

    TG200A

    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG200A
    PDF
    RoHS Report TG200A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG200A | Hager Deutschland

      Produktbild TG200A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG200A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG200A

      QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-28

      PDF
      251,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG008 - Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
      TG008
      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
    • 2
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für Raum-/Uhrenthermostat
    • 3
      TGM616D - Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
      TGM616D
      Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 8 Pole und 4 Endkappen
    • 4
      KR02IB10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      KR02IB10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      Preis
      € 11,01
      / Stück *
      € 11,01
      / Stück *
    • 5
      TG025 - Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX
      TG025
      Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX

    Ausschreibungstext

    QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)

    QuickConnect Brücken, schwarz (50 Stk)


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG200A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf