The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • TG025
    EAN
    13250615870251
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion

    Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX TG025

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX

    TG025

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG025
    PDF
    RoHS Report TG025
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG025 | Hager Deutschland

      Produktbild TG025

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG025 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG025

      Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-07-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-07-06

      PDF
      315,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
    • 2
      TG008 - Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
      TG008
      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz
    • 3
      TGM620D - Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen
      TGM620D
      Phasenschienen (2 Stk), isoliert, 6mm² mit 10 Pole und 4 Endkappen
    • 4
      TGM600E - Endkappen für TGM6xx (20 Stk)
      TGM600E
      Endkappen für TGM6xx (20 Stk)
    • 5
      KR02IB10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      KR02IB10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      Preis
      € 11,01
      / Stück *
      € 11,01
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bussteckklemmen 2 polig, gelb / weiss, KNX

    Bussteckklemme (gelb/weiß) zur Weiterverbindung der ungefilterten Busspannung.

    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG025
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf