The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPC203N
    EAN
    3250615514936
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt SPC203N

    Preis
    € 98,05
    / Stück *
    € 98,05
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt

    SPC203N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      264 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,25 kV
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1250 V
    • Nenn­span­nung
      240 - 240 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­ent­la­dungs­strom in 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      32 A
    • Nenna­bleitstrom In
      10 kA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      93,40 mm
    • Breite
      17,70 mm
    • Tiefe
      67 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Signal­geber
      Optisch
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.2 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.2 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      4 - 4 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2, T3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC203N
    PDF
    RoHS Report SPC203N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPC203N | Hager Deutschland

      Produktbild SPC203N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPC203N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPC203N

      Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPE340 - Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE340
      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 202,10
      / Stück *
      € 202,10
      / Stück *
    • 2
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 431,88
      / Stück *
      € 431,88
      / Stück *
    • 3
      SPA801 - Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT  Fernmeldekontakt
      SPA801
      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
      Preis
      € 1.273,32
      / Stück *
      € 1.273,32
      / Stück *
    • 4
      SPA180 - Kombiableiter T1+T2 1P  Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 424,37
      / Stück *
      € 424,37
      / Stück *
    • 5
      SPE513 - Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      SPE513
      Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 182,00
      / Stück *
      € 182,00
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt

    Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für einphasige Stromversorgungssysteme (AC/DC). Tragschienen montierbares Gerät mit Schraubanschlusstechnik und individueller Beschriftungsfläche an der Front. QR-Code mit Link zur Online-Dokumentation an der Produktseite abgebildet. Integrierte, leistungsfähige Abtrennung für ein sicheres Verhalten bei Überlast. Optische rot/grün Statusanzeige und potenzialfreier Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung. Schutzstecker sind durch mechanische Kodierung gegen Fehlbestückung geschützt und werkzeuglos steck- und ziehbar.

    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 264 V
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,25 kV
    Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11: 1,40 kV
    Nennspannung: 240 - 240 V
    Nennentladungsstrom in 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643: 5 kA
    Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 32 A
    Nennableitstoßstrom: 10 kA
    Höhe: 93,40 mm
    Breite: 17,70 mm
    Tiefe: 67 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
    Netzform: TN-S
    TT
    Signalgeber: Optisch
    Mit Fernmeldekontakt: Ja
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²
    Polanzahl: 2
    Halogenfrei: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPC203N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf