Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA • SPC043N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Über­span­nungs­schutz
  • SPC043N
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
SPB315 - Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
SPB315
Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt
Preis
 182,79 €
/ Stück *
 182,79 €
/ Stück *
2
SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
SPC043N
Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
Preis
94,27 €
/ Stück *
 94,27 €
/ Stück *
3
SPC203N - Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt
SPC203N
Überspannungsableiter T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV Kontakt
Preis
 89,98 €
/ Stück *
 89,98 €
/ Stück *
4
SPB513 - Überspannungsableiter 3P 40kA Typ2 IT
SPB513
Überspannungsableiter 3P 40kA Typ2 IT
Preis
 167,75 €
/ Stück *
 167,75 €
/ Stück *
5
SPA931 - Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
SPA931
Überspannungschutz T1+T2 4P TN-S TT 50kA Up 1,2kV + Signalkontakt
Preis
 249,89 €
/ Stück *
 249,89 €
/ Stück *
SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

SPC043N

SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV SPC043N

EAN
3250615514929
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Preis
94,27 €
/ Stück *
 94,27 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T3
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    44,80 mm
  • Breite
    35,20 mm
  • Tiefe
    60,9 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Kontroll­leuchte
    Optisch

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
PDF
340,76 kB
REACH declaration SPC043N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SPC043N (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SPC043N | Hager Deutschland

    Produktbild SPC043N

  • Tipps

    Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

    22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

    Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

    PDF
    376,55 kB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    SPA001N
    Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    Preis
     342,79 €
    / Stück *
     342,79 €
    / Stück *
  • 2
    SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
    SPA080
    Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
    Preis
     355,77 €
    / Stück *
     355,77 €
    / Stück *
  • 3
    SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
    SPA081
    Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
    Preis
     289,23 €
    / Stück *
     289,23 €
    / Stück *
  • 4
    SPA090 - Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx
    SPA090
    Steckmodul 1P T1+T2 L-N SPA9xxx
    Preis
     76,05 €
    / Stück *
     76,05 €
    / Stück *
  • 5
    SPA090N - Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx
    SPA090N
    Steckmodul 1P T1+T2 N-PE SPA9xxx
    Preis
     80,34 €
    / Stück *
     80,34 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

Steckmodul für Überspannungsableiter

Netzform: TN-S
TT
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anzahl Module: 2
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPC043N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf