The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)
    • SPC023N
    EAN
    3250615514912
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H41
    • Über­span­nungs­schutz­gerät (SPD)

    Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV SPC023N

    Preis
    € 72,37
    / Stück *
    € 72,37
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

    SPC023N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      0,5 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2, T3
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      46,8 mm
    • Breite
      17,5 mm
    • Tiefe
      62,7 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Optisch
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    RoHS Report SPC023N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SPC023N | Hager Deutschland

      Produktbild SPC023N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPC023N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPC023N

      Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

      PDF
    • Tipps

      Bild 22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB

      Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

      PDF
      376,55 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPE340 - Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE340
      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 202,10
      / Stück *
      € 202,10
      / Stück *
    • 2
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 431,88
      / Stück *
      € 431,88
      / Stück *
    • 3
      SPA801 - Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT  Fernmeldekontakt
      SPA801
      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
      Preis
      € 1.273,32
      / Stück *
      € 1.273,32
      / Stück *
    • 4
      SPA180 - Kombiableiter T1+T2 1P  Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      € 424,37
      / Stück *
      € 424,37
      / Stück *
    • 5
      SPE513 - Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      SPE513
      Überspannungsableiter 3P T2 IT Uc 440V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      € 182,00
      / Stück *
      € 182,00
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

    Steckmodul für Überspannungsableiter

    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 0,5 kA
    Netzform: TN-S
    TT
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Anzahl Module: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPC023N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf