Geräteträger 2 STD SL 20x80 gschwarz • SL200809009011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­sys­teme
  • tehalit Gerä­te­träger für SL
  • SL200809009011

Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz

SL200809009011

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz SL200809009011

EAN
4012740895446
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
45,50 €
/ Stück *
 45,50 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­dosen
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    20 mm
  • Tiefe
    48 mm
  • Länge
    130 mm
Ausstat­tung
  • Leer­ge­häuse
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Anschluss
  • Kabel­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 60 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration SL200809009011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL200809009011 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SL200809009011 | Hager Deutschland

    Produktbild SL200809009011

  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1078_SL

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

    CE Zertifikat SL

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

    EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    COL40110SET19016 - Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
    COL40110SET19016
    Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
    Preis
     63,22 €
    / Stück *
     63,22 €
    / Stück *
  • 2
    SL200801LED - Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz
    SL200801LED
    Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz
    Preis
     7,08 €
    / m *
     7,08 €
    / m *
  • 3
    G6090SCHW - Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
    G6090SCHW
    Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL
    Preis
     13,69 €
    / Stück *
     13,69 €
    / Stück *
  • 4
    LED06WEISS - LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör
    LED06WEISS
    LED-Schlauch 24 Volt 28, 8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör
    Preis
     195,30 €
    / Set *
     195,30 €
    / Set *
  • 5
    LEDTR030 - Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    LEDTR030
    Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
    Preis
     69,23 €
    / Stück *
     69,23 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen und Geräteträger-Oberteil.

Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten.

Vorbestückt mit: 2x Schukosteckdosen
Höhe: 130 mm
Tiefe: 48 mm
Länge: 130 mm
Leergehäuse: Nein
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 230 - 230 V
Kabelquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL200809009011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf