Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz SL20080219011
EAN
4012740895057
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T10
Preis
9,44 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
SL200801
Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, schwarz
7,08 €/ m
Optionales Zubehör
-
Geräteträger für Sockelleistenkanal 4 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Oberteil für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
Abdeckung, Tür
-
Oberteil mit DichtlippeDichtlippe Richtung Wand/Boden
Ausstattung
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt SL20080219011
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20080219011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20080219011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!