GT-Schürze uni design SL 20x80 gschwarz • SL20080AC9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • tehalit SL-Ka­näle
            • SL20080AC9011
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz

            Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz

            SL20080AC9011

            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            SL20080AC9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz SL20080AC9011

            EAN
            4012740836883
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T10
            Preis
            1,39 €
            / Stück *
             1,39 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Unverzichtbares Zubehör

            Previous
            Previous
            SL200809019011
            SL200809019011
            Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
             23,14 €/ Stück
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              33 mm
            • Breite
              20 mm
            • Länge
              90 mm
            Konfi­gu­ra­tion
            • Schnitt­ka­schie­rend
              Ja
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
            • Farbe
              Graphitschwarz
            • RAL Nummer
              9011
            • Zuge­hö­rige Serien
              SL LED 20x80, SL Softlip 20x80, SL Stan­dard 20x80

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL20080AC9011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL20080AC9011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild SL20080AC9011 | Hager Deutschland

              Produktbild SL20080AC9011

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Produktlizenz

              Bild Produktlizenz_NF004_1073_SL | Hager Deutschland

              Produktlizenz_NF004_1073_SL

              Produktlizenz International 2021-02-12

              PDF
              1,48 MB
              Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

              Produktlizenz_NF004_1078_SL

              Produktlizenz International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

              CE Zertifikat SL

              Konformitätserklärung International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Bild Deklaracja zgodności UE | Hager Deutschland

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

              EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              SL200559329011 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm graphitschwarz
              SL200559329011
              Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm graphitschwarz
              Preis
               11,03 €
              / Stück *
               11,03 €
              / Stück *
            • 2
              SL200559329016 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
              SL200559329016
              Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß
              Preis
               11,03 €
              / Stück *
               11,03 €
              / Stück *
            • 3
              SL20055932D1 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Aluminium
              SL20055932D1
              Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Aluminium
              Preis
               19,83 €
              / Stück *
               19,83 €
              / Stück *
            • 4
              SL20055932D2 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Buche
              SL20055932D2
              Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Buche
              Preis
               19,83 €
              / Stück *
               19,83 €
              / Stück *
            • 5
              SL20055932D3 - Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Ahorn
              SL20055932D3
              Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Ahorn
              Preis
               19,83 €
              / Stück *
               19,83 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz

            Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger.

            Höhe: 33 mm
            Breite: 20 mm
            Länge: 90 mm
            Schnittkaschierend: Ja
            Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
            Halogenfrei: Ja
            Farbe: Graphitschwarz
            RAL Nummer: 9011

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : SL20080AC9011
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf