The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­sys­teme
    • LED-­Kom­po­nenten für tehalit.SL
    • LED06WEISS
    EAN
    4012740980227
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T10
    • LED-­Kom­po­nenten für tehalit.SL

    LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör LED06WEISS

    Preis
    € 214,89
    / Set *
    € 214,89
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör

    LED06WEISS

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      11 mm
    • Breite
      4 mm
    • Länge
      6000 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report LED06WEISS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LED06WEISS | Hager Deutschland

      Produktbild LED06WEISS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LED06WEISS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LED06WEISS

      LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LEDTR030 - Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      LEDTR030
      Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      Preis
      € 76,17
      / Stück *
      € 76,17
      / Stück *
    • 2
      SL200809079011 - Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz
      SL200809079011
      Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 70,64
      / Stück *
      € 70,64
      / Stück *
    • 3
      SL200809019011 - Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      SL200809019011
      Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      € 25,46
      / Stück *
      € 25,46
      / Stück *
    • 4
      SL200809LEDD1 - Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL200809LEDD1
      Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      € 159,65
      / Set *
      € 159,65
      / Set *
    • 5
      SL200809009011 - Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz
      SL200809009011
      Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz
      Preis
      € 50,06
      / Stück *
      € 50,06
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör

    LED-Band zum Einbau in den Sockelleistenkanal 20 x 80 mm.

    Höhe: 11 mm
    Breite: 4 mm
    Länge: 6000 mm
    Farbe: Weiß

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LED06WEISS
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf