Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz SL2008029011
Preis
€ 7,60
/ m
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
SL200801
Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, schwarz
€ 7,79/ m
Optionales Zubehör
-
Geräteträger für Sockelleistenkanal 5 Produkte verfügbar -
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
OberflächeUnbehandelt
Abdeckung, Tür
-
Oberteil mit DichtlippeOhne Dichtlippe
Ausstattung
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL2008029011
Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz
PDF -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz
Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL2008029011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL2008029011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!