The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Verteiler verdrahtet
    • Photovoltaik & Notstrom
    • PVAC73UV02110-K
    Der anschlussfertige AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen, AP, IP5, SKI II, 1150x850x300mm, 110kVA, Kärnten Netz mit seinen bewährten Hager Montagevorteilen ermöglicht Ihnen eine sichere und einfache Installation und Inbetriebnahme. Um erneuerbare Energien - wie z.B. Solarstrom von PV-Anlagen - sicher nutzen zu können, müssen die AC-Ströme mehrerer Wechselrichter zuerst gesammelt werden, um sie anschließend sicher verteilen zu können.
    EAN
    3250611007333
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H96
    • Photovoltaik & Notstrom

    AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz PVAC73UV02110-K

    Preis
    € 8.661,77
    / Stück *
    € 8.661,77
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz

    PVAC73UV02110-K

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      € 5,24  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1150 mm
    • Breite
      850 mm
    • Tiefe
      300 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5-5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      20 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Anschluss
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Fest
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      M10 Anschluss, Sammelschiene
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration PVAC73UV02110-K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild PVAC73UV02110-K | Hager Deutschland

      Produktbild PVAC73UV02110-K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt PVAC73UV02110-K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt PVAC73UV02110-K

      AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz

      PDF
    • Tipps

      Bild AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen | Hager Deutschland

      AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen

      Erneuerbare Energiequellen sicher nutzen (PartnerTipp)

      PDF
      851,40 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VE312SN1 - Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      VE312SN1
      Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      Preis
      € 756,06
      / Stück *
      € 756,06
      / Stück *
    • 2
      VZ24AP200 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      VZ24AP200
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 365,49
      / Stück *
      € 365,49
      / Stück *
    • 3
      VZ24AP300 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      VZ24AP300
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      Preis
      € 437,76
      / Stück *
      € 437,76
      / Stück *
    • 4
      VZ36AP250 - Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      VZ36AP250
      Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 524,16
      / Stück *
      € 524,16
      / Stück *
    • 5
      PVAC73UV02110-B -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Netz Burgenland
      PVAC73UV02110-B
      AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Netz Burgenland
      Preis
      € 8.661,77
      / Stück *
      € 8.661,77
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz

    AC-Sammlerverteiler (AC-Combiner) mit integrierten NA-Schutz und Netzentkupplungsschalter Aufputz - AC Sammler für 2x Wechselrichter (erweiterbar auf 4x WR) mit Gesamtleistung 110kVA. Gehäuse: Leerschrank aus Polyester 1150x1100x300mm, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 65, Schutzklasse II, Verteiler für Wandmontage inkl. Wandbefestigungslaschen, beigelegten Kabelverschraubungen und Schwenkhebel für Halbzylindereinbau. Ausstattung: Cu 20x5 5-polig mit 2x NH-Trenner Gr.000, Leistungsschalter 250 A, 3-polig mit Unterspannungsauslöser 24V, 2x Hilfsschalter und Motorantrieb, ÜA 4P B/C inklusive Vorsicherung, NA-Modul Compact CDMRE voreingestellt für den jeweiligen Energieversorger.

    Höhe: 1150 mm
    Breite: 850 mm
    Tiefe: 300 mm
    Anzahl Felder: 3
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 1
    Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : PVAC73UV02110-K
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf